??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
TOYO
Description
GTY8-200W
Bill of material
GTY8-L5-50-BC-M20-C3
Model
GTY8
Ball Screw Lead
Stroke
mm
Введите значение для STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
mm
Введите значение для POS
mm
cm
inch
ft
Motor Position
Motor Brand
Brake
Home Sensor
Limit Sensor
L
376.0 mm
L1
328.0 mm
A
50 mm
M
1 mm
N
6 mm
P
50 mm
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей