??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
TOYO
Description
GTY4-100W
Bill of material
GTY4-L2-50-BC-M10-C3
Model
GTY4
Pitch
Stroke
mm
Inserisci valore per STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
mm
Inserisci valore per POS
mm
cm
inch
ft
Motor Position
Motor Brand
Brake
Home Sensor
Limit Sensor
L
313 mm
L1
266 mm
A
25 mm
M
1 mm
N
6 mm
P
25 mm
KG
0.70 mm
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD