??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
AKD
Description
GTHA8 - Ball Screw Drive
Bill of material
GTHA8-L05-50-BC-M20-C3
Model
GTHA8
Ball Screw Lead
mm
Stroke
mm
Введите значение для STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
Pos
mm
Введите значение для POS
Pos
mm
cm
inch
ft
Motor Position
Motor Brand
Brake
Home Sensor
Limit Sensor
Motor
Air pipe joint
L
328.0 mm
A
50 mm
M
1 mm
N
6 mm
P
50 mm
KG
3.91 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей