??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
AKD
Description
GTHA8 - Ball Screw Drive
Bill of material
GTHA8-L05-50-BC-M20-C3
Model
GTHA8
Ball Screw Lead
mm
Stroke
mm
Inserisci valore per STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
Pos
mm
Inserisci valore per POS
Pos
mm
cm
inch
ft
Motor Position
Motor Brand
Brake
Home Sensor
Limit Sensor
Motor
Air pipe joint
L
328.0 mm
A
50 mm
M
1 mm
N
6 mm
P
50 mm
KG
3.91 kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD