??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
AKD
Description
GTHA5S - Ball Screw Drive
Bill of material
GTHA5S-L02-25-BC-M10-C3
Model
GTHA5S
Ball Screw Lead
Stroke
mm
Введите значение для STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
mm
Введите значение для POS
mm
cm
inch
ft
Motor Position
Motor Brand
Brake
Home Sensor
Limit Sensor
Motor
L
420.5 mm
A
75 mm
M
2 mm
N
8 mm
P
175 mm
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей