??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
AKD
Description
GTHA5 - Ball Screw Drive
Bill of material
GTHA5-L02-50-BC-M10-C3
Model
GTHA5
Ball Screw Lead
mm
Stroke
mm
Entrez la valeur pour STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
Pos
mm
Entrez la valeur pour POS
Pos
mm
cm
inch
ft
Motor Position
Motor Brand
Brake
Home Sensor
Limit Sensor
Motor
Air pipe joint
L
270.5 mm
A
25 mm
M
1 mm
N
6 mm
P
25 mm
KG
1.65 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés