??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
AKD
Description
GTHA4 - Ball Screw Drive
Bill of material
GTHA4-L02-50-BC-M05-C3
Model
GTHA4
Ball Screw Lead
mm
Stroke
mm
Wert eingeben für STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
Pos
mm
Wert eingeben für POS
Pos
mm
cm
inch
ft
Motor Position
Motor Brand
Brake
Home Sensor
Limit Sensor
Motor
Air pipe joint
L
264 mm
A
25 mm
M
1 mm
N
6 mm
P
25 mm
KG
0.95 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen