GTH8D-L5-50-BC-M20-C3-0001
TOYO
Standard/Built-in guideway ball screw actuator
GTH8D
Powered by
CAD모델 선택
{toyo/built-in_guideway_ball_screw_actuator/gth8d/gth8d_asmtab.prj},{NB=GTH8D-L5-50-BC-M20-C3-0001(0)},{IDNR=},{MODEL=GTH8D},{ACCURACY=L},{BSL=5},{BSLX='5', '5:5mm', '10', '10:10mm', '20', '20:20mm'},{STROKE=50},{POS=0},{MP=BC},{MB=M20},{MO=20:200W},{MOX='20','20:200W','40','40:400W'},{BRAKE=},{HS=C},{LS=3},{SON=0001},{LY=111.000},{A2=80.000},{SL=150.000},{PPATH=assemblies/gth8_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
TOYO
Description
GTH8D-200W
Bill of material
GTH8D-L5-50-BC-M20-C3-0001
Model
GTH8D
Screw accuracy
L:Rolling
C:Grinding
L:Rolling
C:Grinding
Ball Screw Lead
5:5mm
10:10mm
20:20mm
5:5mm
10:10mm
20:20mm
Stroke
mm
값 입력 STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
POS
mm
값 입력 POS
mm
cm
inch
ft
확인
Motor Position
BC: Motor Expased
BL: Motor On Left Side
BR: Motor On Right Side
BM: Motor On Lower Side
BC: Motor Expased
BL: Motor On Left Side
BR: Motor On Right Side
BM: Motor On Lower Side
Motor Brand
M:Mitsubishi 200W
P:Panasonic 200W
Y:Yaskawa 200W
T:Delta 200W
M:Mitsubishi 200W
P:Panasonic 200W
Y:Yaskawa 200W
T:Delta 200W
Brake
Blank:Without brake
B: With Brake
Blank:Without brake
B: With Brake
Home Sensor
C:Motor Side
D:Opposite Motor Side
E:No Sensor
C:Motor Side
D:Opposite Motor Side
E:No Sensor
Limit Sensor
3:1 Pc
4:2 Pc
5:No Sensor
3:1 Pc
4:2 Pc
5:No Sensor
L
478.0
mm
A
100
mm
M
2
mm
N
8
mm
P
200
mm
KG
6.47
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성