??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
东佑达
描述
GTH8-400W
明细表
GTH8-L5-50-BC-M40-C3
本体型号
GTH8
螺杆精度
导程
mm
有效行程
mm
输入参数值: STROKE
有效行程
mm
cm
inch
ft
POS
mm
输入参数值: POS
mm
cm
inch
ft
电机安装方向
马达厂牌
刹车有无
原点感应器
端点极限感应器
L
328.0 mm
A
50 mm
M
1 mm
N
6 mm
P
50 mm
KG
3.91 mm
预览
3D
2D
下载CAD模型