??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
TOYO
説明
GTH5-100W
部品表
GTH5-L2-50-BC-M10-C3
本体仕様
GTH5
Screw accuracy
ボールネジリード
mm
有効ストローク
mm
Enter value for STROKE
有効ストローク
mm
cm
inch
ft
POS
mm
Enter value for POS
mm
cm
inch
ft
モーター位置
モーターメーカー
ブレーキ付き/なし
原点センサ
リミットセンサ
Limit maximum speed
3000 rpm/min
Line speed
100 mm/sec
Acceleration and deceleration
200 ms
Repeat positioning accuracy
±0.005 mm
Maximum portable weight
30.0 kg
L
270.5 mm
A
25 mm
M
1 mm
N
6 mm
P
25 mm
KG
2.23 mm
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)