GTH4D-L2-50-BC-M10-C3-0001
TOYO
Standard/Built-in guideway ball screw actuator
GTH4D
Powered by
CAD모델 선택
{toyo/built-in_guideway_ball_screw_actuator/gth4d/gth4d_100_asmtab.prj},{NB=GTH4D-L2-50-BC-M10-C3-0001(0)},{IDNR=},{MODEL=GTH4D},{BSL=2},{BSLX= '2', '2:2mm', '6', '6:6mm', '12', '12:12mm'},{STROKE=50},{POS=0},{MP=BC},{MB=M10},{MO=10:100W},{MOX='05','05:50W','10','10:100W'},{BRAKE=},{HS=C},{LS=3},{SON=0001},{LY=80.000},{A2=50.000},{SL=100.000},{PPATH=assemblies/gth4_100w_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
TOYO
Description
GTH4D-100W
Bill of material
GTH4D-L2-50-BC-M10-C3-0001
Ident number
Model
GTH4D
Ball Screw Lead
2:2mm
6:6mm
12:12mm
2:2mm
6:6mm
12:12mm
Stroke
mm
값 입력 STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
POS
mm
값 입력 POS
mm
cm
inch
ft
확인
Motor Position
BC: Motor Expased
BL: Motor On Left Side
BR: Motor On Right Side
BM: Motor On Lower Side
BC: Motor Expased
BL: Motor On Left Side
BR: Motor On Right Side
BM: Motor On Lower Side
Motor Brand
M:Mitsubishi 100W
P:Panasonic 100W
Y:Yaskawa 100W
T:Delta 100W
M:Mitsubishi 100W
P:Panasonic 100W
Y:Yaskawa 100W
T:Delta 100W
Brake
Blank:Without brake
B: With Brake
Blank:Without brake
B: With Brake
Home Sensor
C:Motor Side
D:Opposite Motor Side
E:No Sensor
C:Motor Side
D:Opposite Motor Side
E:No Sensor
Limit Sensor
3:1 Pc
4:2 Pc
5:No Sensor
3:1 Pc
4:2 Pc
5:No Sensor
L
364.0
mm
A
25
mm
M
2
mm
N
8
mm
P
125
mm
KG
1.56
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성