GTH3-L2-50-BC-M03-C3
TOYO
Standard/Built-in guideway ball screw actuator
GTH3
Powered by
CAD모델 선택
{toyo/built-in_guideway_ball_screw_actuator/gth3/gth3_asmtab.prj},{NB=GTH3-L2-50-BC-M03-C3_0},{MODEL=GTH3},{BSL=2},{STROKE=50},{POS=0},{MP=BC},{MB=M03},{BRAKE=},{HS=C},{LS=3},{PPATH=assemblies/gth3_asmtpl.prj},{T=5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
TOYO
Description
GTH3
Bill of material
GTH3-L2-50-BC-M03-C3
Model
GTH3
Ball Screw Lead
2:2mm
8:8mm
2:2mm
8:8mm
Stroke
mm
값 입력 STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
POS
mm
값 입력 POS
mm
cm
inch
ft
확인
Motor Position
BC: Motor Expased
BM: Motor On Lower Side
BL: Motor On Left Side
BR: Motor On Right Side
BC: Motor Expased
BM: Motor On Lower Side
BL: Motor On Left Side
BR: Motor On Right Side
Motor Brand
M:Mitsubishi 30W
Y:Yaskawa 30W
M:Mitsubishi 30W
Y:Yaskawa 30W
Brake
Blank:Without brake
B: With Brake
Blank:Without brake
B: With Brake
Home Sensor
C:Motor Side
D:Opposite Motor Side
E:No Sensor
C:Motor Side
D:Opposite Motor Side
E:No Sensor
Limit Sensor
3:1 Pc
4:2 Pc
5:No Sensor
3:1 Pc
4:2 Pc
5:No Sensor
L
198
mm
A
24
mm
M
1
mm
N
6
mm
P
24
mm
KG
0.29
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성