??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 12
HELP_VARIABLE
Společnost
SCHUNK
Popis
GSW-V - Speciální chapadlo - Podtlakové chapadlo se stopkovým rozhraním
Kusovník
SCHUNK-0309126 GSW-V25-SND030
ID
Popis
Další informace o produktu
Na stránku produktu
Hmotnost
kg
Doporučená hmotnost obrobku
kg
Čas pro opuštění prostoru
s
Čas pro odložení
s
Sací síla
N
Min./max. okolní teplota
5/90 °C
Max. povolená rychlost
20 1/min
Jmenovitý provozní tlak stlačeného vzduchu
6 bar
Jmenovitý průtok v případě stlačeného vzduchu
Min./max. provozní tlak stlačeného vzduchu
4/8
Min. průtok v případě stlačeného vzduchu
l/min
Jmenovitý provozní tlak chladící kapaliny
40 bar
Jmenovitý průtok chladící kapaliny
25 l/min
Min./max. provozní tlak chladicí kapaliny
20/60 bar
Jmenovité vakuum
-0.8 bar
Min. podtlak
-0.6 bar
Hladina tlaku trysky
90 dB(A)
Číslo celního sazebníku
84799070
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model