??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 12
HELP_VARIABLE
Empresa
SCHUNK
Descripción
GSW-V - Pinzas especiales - Mecanismo de agarre por vacío, con interfaz de vástago
Lista de materiales
SCHUNK-0309126 GSW-V25-SND030
ID
Denominación
Más información del producto
A la página del producto
Peso
kg
Peso recomendado de la pieza
kg
Tiempo de evacuación
s
Tiempo para descenso
s
Fuerza de succión
N
Temperatura ambiente mín./máx.
5/90 °C
Velocidad máx. Admisible
20 1/min
Presión de trabajo nominal del aire comprimido
6 bar
Caudal nominal de aire comprimido
Presión de trabajo mín./máx. del aire comprimido
4/8
Caudal mín. de aire comprimido
l/min
Presión de trabajo nominal del refrigerante
40 bar
Caudal nominal de refrigerante
25 l/min
Presión de trabajo mín./máx. del refrigerante
20/60 bar
Vacío nominal
-0.8 bar
Vacío mín.
-0.6 bar
Nivel de presión acústica
90 dB(A)
Número de arancel aduanero
84799070
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD