??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 12
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
GSW-V - Chwytak specjalny - Chwytak podciśnieniowy ze złączem trzonkowym
Lista materiałowa
SCHUNK-0309126 GSW-V25-SND030
Identyfikator
Opis
Dalsze informacje o produkcie
Do strony produktu
Ciężar
kg
Zalecana masa detalu
kg
Czas odpowietrzenia
s
Czas opuszczenia
s
Siła ssąca
N
Min./maks. temperatura otoczenia
5/90 °C
Maks. dopuszczalna prędkość
20 1/min
Znamionowe ciśnienie robocze sprężonego powietrza
6 bar
Znamionowa prędkość przepływu sprężonego powietrza
Min./maks. ciśnienie robocze sprężonego powietrza
4/8
min. prędkość przepływu sprężonego powietrza
l/min
Znamionowe ciśnienie robocze chłodziwa
40 bar
Znamionowa prędkość przepływu chłodziwa
25 l/min
Min./maks. ciśnienie robocze chłodziwa
20/60 bar
Podciśnienie znamionowe
-0.8 bar
Min. podciśnienie
-0.6 bar
Poziom ciśnienia akustycznego
90 dB(A)
Numer taryfy celnej
84799070
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD