??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
SCHUNK
Popis
GSW-M - Magnetické chapadlo se stopkovým rozhraním
Kusovník
SCHUNK-0308355 GSW-M 20
ID
0308355
Popis
GSW-M 20
Další informace o produktu
Na stránku produktu
Provoz se stlačeným vzduchem
Provoz s chladicím mazivem
Hmotnost
1 kg
Přídržná síla
70 N
Doporučená hmotnost obrobku
3.500 kg
Max. povolená rychlost
0 1/min
Jmenovitý provozní tlak stlačeného vzduchu
6 bar
Min./max. provozní tlak stlačeného vzduchu
2/8 bar
Jmenovitý provozní tlak chladící kapaliny
40 bar
Min./max. provozní tlak chladicí kapaliny
10/50 bar
Třída ochrany IP
44
Min./max. okolní teplota
5/90 °C
Síla protahovací pružiny Fc
80 N
Číslo celního sazebníku
84799070
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model