??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
GSW-B - Greifer mit Schaftschnittstelle
Stückliste
SCHUNK-0308421-GSWB 50-Z
Ident.-Nr.
Bezeichnung
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
Anbausatz für Funksensorik (optional zu bestellen)
Funksensorik RSS (optional zu bestellen)
Eigenmasse
kg
Max. zul. Drehzahl
20 1/min
Nennbetriebsdruck Druckluft
6 bar
Min./max. Betriebsdruck Druckluft
4/8 bar
Nennbetriebsdruck Kühlmittel
40 bar
Min./max. Betriebsdruck Kühlmittel
20/50 bar
Schutzart IP
40
Min./max. Umgebungstemperatur
5/90 °C
Zolltarifnummer
84799070
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen