??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
GSW-B-AGE - Pinza con interfaccia gambo e unità di compensazione
Lista materiale
SCHUNK-0308436-GSW-B-AGE-XYZ 150
ID
Descrizione
Ulteriori informazioni sul prodotto
Alla pagina del prodotto
Piastra adattatrice (opzionale per ordinare)
Peso
1.100 kg
Velocità max consentita
20 1/min
Pressione di esercizio nominale aria compressa
6 bar
Pressione d'esercizio min./max aria compressa
4/8 bar
Pressione di esercizio nominale refrigerante
40 bar
Pressione d'esercizio min./max refrigerante
20/50 bar
Temperatura ambiente min/max
5/90 °C
Corsa di compensazione XY
1.500 mm
Corsa di compensazione Z
2.700 mm
Angolo di compensazione
5.5 °
Compensazione rotatoria
3.5 °
Coppia di compensazione rotatoria
0.200 Nm
Momento Mx max./My max./Mz max.
Nm
Forza Fz max.
N
Numero di tariffa doganale
84799070
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD