??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
GSW-B-AGE - Greifer mit Schaftschnittstelle und Ausgleichseinheit
Stückliste
SCHUNK-0308436-GSW-B-AGE-XYZ 150
Ident.-Nr.
Bezeichnung
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
Adapterplatte (optional zu bestellen)
Eigenmasse
1.100 kg
Max. zul. Drehzahl
20 1/min
Nennbetriebsdruck Druckluft
6 bar
Min./max. Betriebsdruck Druckluft
4/8 bar
Nennbetriebsdruck Kühlmittel
40 bar
Min./max. Betriebsdruck Kühlmittel
20/50 bar
Min./max. Umgebungstemperatur
5/90 °C
Ausgleichsweg XY
1.500 mm
Ausgleichsweg Z
2.700 mm
Ausgleichswinkel
5.5 °
Ausgleich rotatorisch
3.5 °
Ausgleichsmoment rotatorisch
0.200 Nm
Moment Mx max. /My max./Mz max.
Nm
Kraft Fz max.
N
Zolltarifnummer
84799070
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen