??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
SCHUNK
説明
GSW-B-AGE - シャンクインターフェイス および補正ユニット付きグリッパー
部品表
SCHUNK-0308436-GSW-B-AGE-XYZ 150
ID
説明
詳細な製品情報
製品ページへ
アダプタープレート(注文するオプション)
重量
1.100 kg
最大許容速度
20 1/min
定格作動圧力 (圧縮空気)
6 bar
最大 / 最小作動圧 (圧縮空気)
4/8 bar
定格作動圧力 (クーラント)
40 bar
最大 / 最小作動圧 (クーラント)
20/50 bar
最小 / 最大周囲温度
5/90 °C
補正XY
1.500 mm
補正Z
2.700 mm
Compensation angle
5.5 °
回転補正
3.5 °
回転補正トルク
0.200 Nm
トルク Mx 最大/My 最大/Mz 最大
Nm
力 Fz (最大)
N
関税番号
84799070
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)