??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
会社名
SCHUNK
説明
GSW-B - シャフトインターフェース付きグリッパー
部品表
SCHUNK-0308421-GSWB 50-Z
ID
説明
詳細な製品情報
製品ページへ
無線センサーシステム 用アタッチメントキット (注文するオプション)
ワイヤレスセンサーシステム RSS(注文するオプション)
重量
kg
最大許容速度
20 1/min
定格作動圧力 (圧縮空気)
6 bar
最大 / 最小作動圧 (圧縮空気)
4/8 bar
定格作動圧力 (クーラント)
40 bar
最大 / 最小作動圧 (クーラント)
20/50 bar
保護等級 IP
40
最小 / 最大周囲温度
5/90 °C
関税番号
84799070
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)