??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 48
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
GSM-P - Greif-Schwenk-Modul mit Parallelgreifer
Спецификация
SCHUNK-0303942 GSM-P 40-IS-S-180
Идент. №
Описание
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
Ход на кулачок
Угол открытия на губку
Угол поворота
Монтажный комплект для бесконтактного выключателя (необязательно заказывать)
Центрирующие втулки
Угол открытия на губку
0.000 °
Ход на кулачок
mm
Макс. угол поворота
°
Угол закрытия на губку до
-
Закрывающий момент
- Nm
Закрывающий момент, развиваемый пружиной
- Nm
Усилие закрытия/открытия
N
Мин. сила пружины
N
Момент
Nm
Угол поворота
Возможность регулировки конечного положения
°
Амортизация поворота
Рекомендуемая масса заготовки
kg
Расход воздуха на захват
cm^3
Расход воздуха на поворот
cm^3
Масса
kg
Номинальное рабочее давление
6 bar
Макс. рабочее давление
6.500 bar
Мин. рабочее давление для захвата
bar
Мин. рабочее давление для поворота
bar
Время закрытия/открытия
s
Время поворота c полезной нагрузкой среднего размера**
s
Макс. допустимая длина пальца
mm
Макс. допустимая масса на палец
kg
Макс. допустимый момент инерции на установку
Класс защиты IP
30
Мин./макс. температура окружающей среды
°C
Повторяемость захвата
0.02 mm
Повторяемость поворота
0.1 °
Номер таможенного тарифа
84799070
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей