??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 48
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
GSM-P - Greif-Schwenk-Modul mit Parallelgreifer
Lista materiałowa
SCHUNK-0303942 GSM-P 40-IS-S-180
Identyfikator
Opis
Dalsze informacje o produkcie
Do strony produktu
Skok na szczękę
Kąt otwarcia na szczękę
Kąt obrotowy
Zestaw montażowy dla przełącznika zbliżeniowego (opcjonalnie na zamówienie)
Tuleje centrujące
Kąt otwarcia na szczękę
0.000 °
Skok na szczękę
mm
Maks. kąt obrotu
°
Kąt zamknięcia na szczękę do maks.
-
Moment zamykający
- Nm
Moment zamykający generowany przez sprężynę
- Nm
Siła zamykania/otwierania
N
Min. siła sprężyny
N
Moment obrotowy
Nm
Kąt obrotu
Regulacja pozycji końcowej
°
Tłumienie obrotu
Zalecana masa detalu
kg
Pobór powietrza przy chwytaniu
cm^3
Pobór powietrza do obrotu
cm^3
Ciężar
kg
Znamionowe ciśnienie robocze
6 bar
maks. ciśnienie robocze
6.500 bar
Min. ciśnienie robocze do chwytu
bar
Min. ciśnienie robocze do obrotu
bar
czas zamykania/otwierania
s
Czas obrotu z przymocowanym średnim obciążeniem**
s
Maks. dopuszczalna długość palca
mm
Maks. dopuszczalna masa na palec
kg
Maks. dopuszczalny moment bezwładności zestawu
Stopień ochrony IP
30
Min./maks. temperatura otoczenia
°C
Powtarzalność chwytu
0.02 mm
Powtarzalność obrotu
0.1 °
Numer taryfy celnej
84799070
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD