??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 48
HELP_VARIABLE
Empresa
SCHUNK
Descripción
GSM-P - Greif-Schwenk-Modul mit Parallelgreifer
Lista de materiales
SCHUNK-0303942 GSM-P 40-IS-S-180
ID
Denominación
Más información del producto
A la página del producto
Carrera por mordaza
Ángulo de apertura por garra
Ángulo de giro
Juego de montaje para el interruptor de proximidad (opcional para ordenar)
Casquillos de centraje
Ángulo de apertura por garra
0.000 °
Carrera por mordaza
mm
Ángulo de giro máx.
°
Ángulo de cierre por garra hasta
-
Par de cierre
- Nm
Momento de cierre generado por muelle
- Nm
Fuerza de cierre/apertura
N
Fuerza de resorte mín.
N
Par de giro
Nm
Ángulo de giro
Posibilidad de ajuste de la posición final
°
Amortiguación para el giro
Peso recomendado de la pieza
kg
Consumo neumático para el agarre
cm^3
Consumo neumático para el giro
cm^3
Peso
kg
Presión nominal de servicio
6 bar
Presión de trabajo máx.
6.500 bar
Presión de trabajo mín. para el agarre
bar
Presión de trabajo mín. para el giro
bar
Tiempo de cierre/apertura
s
Tiempo de giro con carga de tamaño medio sujeta**
s
Longitud máx. admisible de los dedos
mm
Masa máx. admisible por dedo
kg
Momento de inercia máx. admisible de la masa para la preparación
Índice de protección (IP)
30
Temperatura ambiente mín./máx.
°C
Repetibilidad de agarre
0.02 mm
Repetibilidad de giro
0.1 °
Número de arancel aduanero
84799070
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD