??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 48
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
GSM-P - Greif-Schwenk-Modul mit Parallelgreifer
Stückliste
SCHUNK-0303942 GSM-P 40-IS-S-180
Ident.-Nr.
Bezeichnung
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
Hub pro Backe
Öffnungswinkel pro Backe
Schwenkwinkel
Anbausatz für Näherungsschalter (optional zu bestellen)
Zentrierhülsen
Öffnungswinkel pro Backe
0.000 °
Hub pro Backe
mm
Max. Drehwinkel
°
Überspannungswinkel pro Backe bis zu
-
Schließmoment
- Nm
Durch Feder erzeugtes Schließmoment
- Nm
Schließ-/Öffnungskraft
N
Min. Federkraft
N
Drehmoment
Nm
Drehwinkel
Endlageneinstellbarkeit
°
Dämpfung für Schwenken
Empfohlenes Werkstückgewicht
kg
Fluidverbrauch für Greifen
cm^3
Fluidverbrauch für Schwenken
cm^3
Eigenmasse
kg
Nennbetriebsdruck
6 bar
Max. Betriebsdruck
6.500 bar
Min. Betriebsdruck für Greifen
bar
Min. Betriebsdruck für Schwenken
bar
Schließ-/Öffnungszeit
s
Schwenkzeit bei mittlerer Aufbaulast*
s
Max. zulässige Fingerlänge
mm
Max. zulässige Masse pro Finger
kg
Max. zul. Massenträgheit des Aufbaus
Schutzart IP
30
Min./max. Umgebungstemperatur
°C
Wiederholgenauigkeit für Greifen
0.02 mm
Wiederholgenauigkeit für Schwenken
0.1 °
Zolltarifnummer
84799070
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen