??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 48
HELP_VARIABLE
Společnost
SCHUNK
Popis
GSM-P - Greif-Schwenk-Modul mit Parallelgreifer
Kusovník
SCHUNK-0303942 GSM-P 40-IS-S-180
ID
Popis
Další informace o produktu
Na stránku produktu
Zdvihy na jednu čelist
Úhel otevření jedné čelisti
Úhel otáčení
Montážní sada pro snímač (volitelné na objednávku)
Středicí pouzdra
Úhel otevření jedné čelisti
0.000 °
Zdvihy na jednu čelist
mm
Max. úhel natočení
°
Úhel uzavření jedné čelisti až
-
Zavírací moment
- Nm
Zavírací moment u pružiny
- Nm
Zavírací/otevírací síla
N
min. síla pružiny
N
Krouticí moment
Nm
Úhel rotace
Nastavitelnost koncové polohy
°
Tlumení rotace
Doporučená hmotnost obrobku
kg
Spotřeba vzduchu při uchopování
cm^3
Spotřeba vzduchu při rotaci
cm^3
Hmotnost
kg
Jmenovitý provozní tlak
6 bar
Max. provozní tlak
6.500 bar
Min. provozní tlak pro uchopování
bar
min. provozní tlak pro rotaci
bar
Zavírací/otevírací síla
s
Doba rotace při středně velkém umístěném zatížení**
s
Max. přípustná délka prstu
mm
Max. přípustná hmotnost každého prstu
kg
Max. přípustný hmotnostní moment setrvačnosti
Třída ochrany IP
30
Min./max. okolní teplota
°C
Opakovatelná přesnost uchopování
0.02 mm
Opakovatelná přesnost rotace
0.1 °
Číslo celního sazebníku
84799070
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model