??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HepcoMotion
Beschreibung
GSJ / GLJ / GBHJ - Slimline Bearings
Stückliste
GSJ195C
Bestellnummer
GSJ195C
Vorschau
Beschreibung
Slimline Bearings
Use With Flat Track
V & NV
Fixing Type
Durchmesser
mm
Fixing Stud Type
Nitrile Sealed Bearings
Höhe
9.2 mm
Höhe
5.7 mm
Short Stud C
7.4 mm
Long Stud C
14 mm
Short Stud C1
3.4 mm
Long Stud C1
10.0 mm
Short Stud C2
2.4 mm
Long Stud C2
2.5 mm
Radius
14.80 mm
Radius
7.40 mm
Metric Fine E
M6 x 0.75
Höhe
5 mm
Höhe
7.4 mm
Schlüsselweite
2.5 mm
Schlüsselweite
10 mm
Durchmesser
13 mm
Länge
0.70 mm
Durchmesser
6 mm
Schlüsselweite
11 mm
Länge
1.2 mm
Höhe
8.0 mm
Höhe
10.5 mm
Höhe
8.6 mm
Höhe
4.0 mm
Höhe
8.0 mm
Länge
38.0 mm
Länge
54.0 mm
Schlüsselweite
11 mm
Länge
24.5 mm
Gewinde
M4
Durchmesser
7.0 mm
Max. Working Load Capacity - Radial
240 N
Max. Working Load Capacity - Axial
100 N
Static Load Capacities - Radial Loads
563 N
Dynamic Load Capacities - Radial Loads
1366 N
Static Load Capacities - Axial Loads
164 N
Dynamic Load Capacities - Axial Loads
398 N
Gewicht
14 g
Product link
Website
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen