??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
HepcoMotion
Descripción
GSJ / GLJ / GBHJ - Rodamientos Slimline
Lista de materiales
GSJ195C
Número de pedido
GSJ195C
Vista previa
Descripción
Rodamientos Slimline
Para usar con carriles planos
V & NV
Tipo fijación
Diámetro
mm
Tipo de perno de fijación
Rodamientos con sellos de nitrilo
Altura
9.2 mm
Altura
5.7 mm
Perno corto C
7.4 mm
Perno largo C
14 mm
Perno corto C1
3.4 mm
Perno largo C1
10.0 mm
Perno corto C2
2.4 mm
Perno largo C2
2.5 mm
Radio
14.80 mm
Radio
7.40 mm
Metric Fine E
M6 x 0.75
Altura
5 mm
Altura
7.4 mm
Anchura chavetero
2.5 mm
Anchura chavetero
10 mm
Diámetro
13 mm
Longitud
0.70 mm
Diámetro
6 mm
Anchura chavetero
11 mm
Longitud
1.2 mm
Altura
8.0 mm
Altura
10.5 mm
Altura
8.6 mm
Altura
4.0 mm
Altura
8.0 mm
Longitud
38.0 mm
Longitud
54.0 mm
Anchura chavetero
11 mm
Longitud
24.5 mm
Rosca
M4
Diámetro
7.0 mm
Máx capacidad de carga - Radial
240 N
Máx capacidad de carga - Axial
100 N
Capacidades de carga estáticas - Cargas radiales
563 N
Capacidades de carga - Cargas radiales
1366 N
Capacidades de carga estáticas - Cargas axiales
164 N
Capacidades de carga - Cargas axiales
398 N
Peso
14 g
Product link
Website
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD