??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HepcoMotion
Description
GSJ / GLJ / GBHJ - Galets extra-plat
Nomenclature
GSJ195C
Référence de Commande
GSJ195C
aperçu
Description
Galets extra-plat
A utiliser avec rail plat
V & NV
Type de fixation
Diamètre
mm
Type d'axes
Galets à joints nitriles
Hauteur
9.2 mm
Hauteur
5.7 mm
Axe court C
7.4 mm
Axe long C
14 mm
Axe court C1
3.4 mm
Axe long C1
10.0 mm
Axe court C2
2.4 mm
Axe long C2
2.5 mm
Rayons
14.80 mm
Rayons
7.40 mm
Metric Fine E
M6 x 0.75
Hauteur
5 mm
Hauteur
7.4 mm
Largeur de la Clavette
2.5 mm
Largeur de la Clavette
10 mm
Diamètre
13 mm
Longueur
0.70 mm
Diamètre
6 mm
Largeur de la Clavette
11 mm
Longueur
1.2 mm
Hauteur
8.0 mm
Hauteur
10.5 mm
Hauteur
8.6 mm
Hauteur
4.0 mm
Hauteur
8.0 mm
Longueur
38.0 mm
Longueur
54.0 mm
Largeur de la Clavette
11 mm
Longueur
24.5 mm
filetage
M4
Diamètre
7.0 mm
Charge Max. admissible en travail - Radial
240 N
Charge Max. admissible en travail - Axial
100 N
Capacités de charges statiques - Radiales
563 N
Capacités de charges - Charges Radiales
1366 N
Capacités de charges statiques - Axiales
164 N
Capacités de charges - Charges Axiales
398 N
Poids
14 g
Product link
Website
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés