GSEB13-16-K20-A
SRD-FA
SRD-FA
t987
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t987/dj-2069_asmtab.prj},{NB=GSEB13-16-K20-A},{CODE=GSEB13},{TYPE1=JJXQYCGQ},{TYPE2=CPX},{AZFS=ZMAZ},{GSS=16},{GZJJ=K20},{XXSC=A},{JCJL=0.1~1.5},{H=300},{L=344},{BPJ=2GLJX},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1221829548080.html},{D=20},{B1=7.5},{B2=7.5},{PPATH=2069/gseb13_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 45
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
GSEB13 - Motors & Accessories - Economy Zone Sensors - Slim and Front Mounted
Bill of material
GSEB13-16-K20-A
CODE
GSEB13
TYPE
Economical area sensor
TYPE
Ultra-slim
Installation mode
Front mounted
Number of beams
16
16
Optical axis spacing
K20
K20
Information output mode
A
B
A
B
Detection distance
0.1~1.5
m
Effective protection height
300
300
mm
Light curtain height
344
344
mm
Standard accessories
2 cables (transmit line 2.5m, receive transmission line 3.5m) screw M3xL16(4pcs)
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1221829548080.html
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성