??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
LIMON
Description
GSC120 - gsc
Bill of material
GSC120-05-50-MS-D40-P1
Model
GSC
Bore
120 mm
Ball screw lead
Stroke
mm
Entrez la valeur pour STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
mm
Entrez la valeur pour POS
mm
cm
inch
ft
Motor Mounting Positon
Motor Brand
Power output
Photoelectric Sensor
L
344.0 mm
A
100 mm
M
1 mm
N
6 mm
P
100 mm
Weight
5.05 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés