??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
LIMON
Description
GSC120 - gsc
Bill of material
GSC120-05-50-MS-D40-P1
Model
GSC
Bore
120 mm
Ball screw lead
Stroke
mm
Wert eingeben für STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
mm
Wert eingeben für POS
mm
cm
inch
ft
Motor Mounting Positon
Motor Brand
Power output
Photoelectric Sensor
L
344.0 mm
A
100 mm
M
1 mm
N
6 mm
P
100 mm
Weight
5.05 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen