GS40-M5
SMC
bp4_air_line_equipment
air_line_equipment
Pressure Gauges
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/air_line_equipment/pressure_gauges/gs40_asmtab.prj},{NB=GS40-M5 (0)},{SIZE=M5},{ACCESSORY=},{UNIT=},{WIRE=},{THREAD=0},{PPATH=gs40/assembly/gs40_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
GS40 - Digital Pressure Sensor
Bill of material
GS40-M5
Port size
(M5) M5 (Female thread)
(01) R 1/8
(02) R 1/4
(M5) M5 (Female thread)
(01) R 1/8
(02) R 1/4
Accessory
(-) None
(B) Bracket (Available M5 type only)
(-) None
(B) Bracket (Available M5 type only)
Unit specifications
(-) With the unit switching function
(M) Fixed in SI unit (MPa)
(-) With the unit switching function
(M) Fixed in SI unit (MPa)
Comment
Under the New Measurement Law, sales of gauges with the unit MPa and psi have not been allowed for use in Japan.
Lead wire length
(-) 0.6 m
(X202) 5 m
(-) 0.6 m
(X202) 5 m
Thread on/off
on
off
on
off
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성