magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
9516 GRU-1/8-B
Festo
제품
밸브
유량 조절 밸브
유량 조절 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/valves/flow_con/flow/gru.prj},{NB=9516 GRU-1/8-B},{TNR=9516},{TYP=GRU-1/8-B},{INFO=},{D=16.000},{D1=G 1/8},{D1P=9.728},{KDRD1=8.566},{L=46.000},{L1=5.400},{SW=14.000},{L2=0.000},{L3=0.000},{D2=0.000},{VERS=2.000},{DT=0.000},{DS=0.000},{CNSMASSEXACT=0.010},{EOLDATE=},{GTIN=4052568008901}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
GRU - 유량 조절/소음기
BOM
9516 GRU-1/8-B
Part Number
9516
9516
Type
GRU-1/8-B
GRU-1/8-B
유효 기간
정보
직경
16.000
16.000
mm
나사산
G 1/8
G 1/8
길이
46.000
46.000
mm
길이
5.400
5.400
mm
플랫 전체 폭
14.000
14.000
mm
길이
0.000
0.000
mm
길이
0.000
0.000
mm
직경
0.000
0.000
mm
중량
0.010
0.010
kg
GTIN
4052568008901
4052568008901
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성