??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
GRR, GRRN, GRRMG, GRRM, GRRG, GRRP, GRMZ, GRRMN - Lardoni a L -In acciaio / In acciaio con gola di lubrificazione / In lega di rame senza olio / In plastica-
Lista materiale
GRR15-40-5
Cod. comp.
Selezione tipo
Type Selection Dowel Hole
Trattamento superficie
B
mm
A selezionabile
mm
S selezionabile
mm
W
mm
T
mm
X
mm
Y
mm
d1
mm
d2
mm
h
mm
d3
mm
l
mm
e
0.0 mm
N
0.0 mm
f
0.0 mm
R
0.00 mm
P
0 mm
Dimensione S
SC Incrementi di 1mm
mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD