??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
GRR, GRRN, GRRMG, GRRM, GRRG, GRRP, GRMZ, GRRMN - L-Leisten -Stahl/Stahl mit Ölnut/wartungsfrei Kupferlegierung/Kunststoff-
Stückliste
GRR15-40-5
Teile-Nr.
Typ: Auswahl
Type Selection Dowel Hole
Oberflächenbehandlung
B
mm
A frei wählbar
mm
S frei wählbar
mm
W
mm
T
mm
X
mm
Y
mm
d1
mm
d2
mm
h
mm
d3
mm
l
mm
e
0.0 mm
N
0.0 mm
f
0.0 mm
R
0.00 mm
P
0 mm
Maß S
SC 1mm-Schritte
mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen