??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
Description
Ground Spur Gears - Module 0.5 (Shapes L)
Bill of material
SG50S22L-0808
Catalogue Number
Product information
Module
0.5
Number of Teeth z
Reference Diameter d
mm
Tip Diameter
mm
Type
L1 mm
Face Width b
8 mm
Bore Diameter dd(H7)
0 mm
Hub Diameter dh
mm
Hub Projection(L type、C type)
22 mm
Hub Projection(L type、C type)
50 mm
Overall lenght l
80 mm
Nominal threads
-
Position of Set Screw
0 mm
Weight
g
Catalogue Number
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей