SMSG3-20LJ19
KHK KOHARA GEAR
Miter Gears
Powered by
CAD모델 선택
{khk/miter_gears/ground_spiral_miter_gears_smsg_asmtab.prj},{NB=SMSG3-20LJ19On},{CN=SMSG3-20LJ19},{COMBINATION=1},{DS=L},{M=3.0},{Z=20},{A=19},{B=50},{C=60.0},{D=63.72},{E=58},{F=39.60},{G=29.86},{H=23.0},{I=35},{J=15},{K=31.57},{L=49.63},{S=B3K},{KW=6},{KD=2.80000},{TS=M5},{NDM=5},{MHP=11.50},{PN=SMSG3-20RJ19},{WMF=B3001.WMF},{PPATH=ground_spiral_miter_gears_smsg_asmtpl.prj},{TOOTH=On}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 332
HELP_VARIABLE
Company
KHK KOHARA GEAR
Description
Ground Spiral Miter Gears (SMSG)
Bill of material
SMSG3-20LJ19
Catalog No.
SMSG3-20LJ19
SMSG3-20LJ19
Combination
Single
Combination
Single
Combination
Direction of Spiral
L
L
Module
3.0
3.0
mm
Number of teeth
20
20
Bore
19
19
mm
Hub diameter
50
50
mm
Pitch diameter
60.0
60.0
mm
Outside diameter
63.72
63.72
mm
Mounting distance
58
58
mm
Total length
39.60
39.60
mm
Crown to back length
29.86
29.86
mm
Hub width
23.0
23.0
mm
Length of bore
35
35
mm
Face width
15
15
mm
Holding surface diameter
31.57
31.57
mm
Face angle
49.63
49.63
°
Shape
B3K
B3K
Key width
6
6
mm
Key depth
2.80000
2.80000
mm
Tap size
M5
M5
mm
Mounting hole position
11.50
11.50
mm
Partner name
SMSG3-20RJ19
SMSG3-20RJ19
Tooth on/off
On
Off
On
Off
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성