??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
GRMSM - 小型不锈钢旋转握柄
明细表
GRMSM6
楇審No.
GRMSM6
材质
SUS304
表面处理
电解研磨
M(粗牙螺纹)
6
D
14 mm
d
10 mm
H
16 mm
L
9 mm
W
8 mm
A
5 mm
重量
21 g
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型