??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHD
Description
GRM4 - Series GRM Clamp Size 4
Bill of material
GRM4TS-2-00-22
Model Number
GRM
Clamp Size
4
Mounting
Jaw Style Option
Design No.
2
Jaw Opening - Jaw A
Jaw A Tip Option
Jaw Opening - Jaw B
Jaw B Tip Option
Port Fittings
Body Options
High Temp Option
Mounting Options
Housing Option
Switch Housing Position
Panel Switch Type
Panel Thickness
Positional Sensing Detection
Switch
TA Tip
TB Tip
Seals
Jaw Opening
B1
0.000 Дюйм
B2
0.00 Дюйм
B3
0.000 Дюйм
B4 (CLOSED)
0.000 Дюйм
B4 (OPEN)
0.000 Дюйм
B5 (CLOSED)
0.000 Дюйм
F1 MAX
0.000 Дюйм
F1 MIN
0.000 Дюйм
F3
0.000 Дюйм
F4
0.000 Дюйм
F5
0.000 Дюйм
J1 (CLOSED)
0.000 Дюйм
J1 (OPEN)
0.000 Дюйм
J2 (CLOSED)
0.000 Дюйм
J3
0.000 Дюйм
J4
0.000 Дюйм
J5
0.000 Дюйм
J6 (CLOSED)
0.000 Дюйм
J6 (OPEN)
0.000 Дюйм
J7
0.000 Дюйм
J8
0.000 Дюйм
J9
0.000 Дюйм
J12 (CLOSED)
0.000 Дюйм
J14
0.000 Дюйм
J15 (OPEN)
0.000 Дюйм
J16 (PARALLEL)
0.000 Дюйм
J17
0.000 Дюйм
J18
0.000 Дюйм
J19
0.000 Дюйм
J20
0.000 Дюйм
J21
0.000 Дюйм
P1
0.000 Дюйм
P2
0.000 Дюйм
P3
0.000 Дюйм
M1
0.000 Дюйм
M2
0.000 Дюйм
M3
0.000 Дюйм
M4
0.000 Дюйм
M5
0.000 Дюйм
M6
0.000 Дюйм
M7
0.000 Дюйм
M8
0.000 Дюйм
M9
0.000 Дюйм
M10
0.000 Дюйм
M11
0.000 Дюйм
M12
0.000 Дюйм
M13
0.000 Дюйм
M14
0.000 Дюйм
S1
0.000 Дюйм
T1
0.000 Дюйм
T2
0.000 Дюйм
T3
0.000 Дюйм
FB1
0.000 Дюйм
MR1
1.496 Дюйм
MR2
1.693 Дюйм
MR3
M8 x 1.25 x .512 DP
MT1
0.216 Дюйм
MT2
1.000 Дюйм
MT3
1.400 Дюйм
MT4
M6 x 1.0 x .354 DP
MT5
3.026 Дюйм
MT6
1.250 Дюйм
MT7
M6 x 1.0 x .472 DP
MT8
2.520 Дюйм
MT9
0.465 Дюйм
PF1 (MIN)
0.000 Дюйм
PF1 (MAX)
0.000 Дюйм
PF2
0.000 Дюйм
PF3
0.000 Дюйм
PF4
0.000 Дюйм
H1
0.000 Дюйм
H2
0.000 Дюйм
H3
0.000 Дюйм
H3 (MIN)
0.000 Дюйм
H3 (MAX)
0.000 Дюйм
H4
0.000 Дюйм
H5
0.000 Дюйм
H6
0.000 Дюйм
H7
0.000 Дюйм
E1
0.000 Дюйм
E2 (CLOSED)
0.000 Дюйм
E3
0.000 Дюйм
E4
0.000 Дюйм
E5
0.000 Дюйм
E6
0.000 Дюйм
E7
0.000 Дюйм
E8
0.000 Дюйм
E9
0.000 Дюйм
E10
0.000 Дюйм
BLANK
'','Blank - None'
Unit Weight
4.20 lb
Weight Adder
0.00 lb
Tip Weight Jaw A
0.00 lb
Tip Weight Jaw B
0.00 lb
Body Option Weight
0.00 lb
Weight
4.20 lb
NIL
''
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей