??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHD
Description
GRM4 - Series GRM Clamp Size 4
Bill of material
GRM4TS-2-00-22
Model Number
GRM
Clamp Size
4
Mounting
Jaw Style Option
Design No.
2
Jaw Opening - Jaw A
Jaw A Tip Option
Jaw Opening - Jaw B
Jaw B Tip Option
Port Fittings
Body Options
High Temp Option
Mounting Options
Housing Option
Switch Housing Position
Panel Switch Type
Panel Thickness
Positional Sensing Detection
Switch
TA Tip
TB Tip
Seals
Jaw Opening
B1
0.000 Pollici
B2
0.00 Pollici
B3
0.000 Pollici
B4 (CLOSED)
0.000 Pollici
B4 (OPEN)
0.000 Pollici
B5 (CLOSED)
0.000 Pollici
F1 MAX
0.000 Pollici
F1 MIN
0.000 Pollici
F3
0.000 Pollici
F4
0.000 Pollici
F5
0.000 Pollici
J1 (CLOSED)
0.000 Pollici
J1 (OPEN)
0.000 Pollici
J2 (CLOSED)
0.000 Pollici
J3
0.000 Pollici
J4
0.000 Pollici
J5
0.000 Pollici
J6 (CLOSED)
0.000 Pollici
J6 (OPEN)
0.000 Pollici
J7
0.000 Pollici
J8
0.000 Pollici
J9
0.000 Pollici
J12 (CLOSED)
0.000 Pollici
J14
0.000 Pollici
J15 (OPEN)
0.000 Pollici
J16 (PARALLEL)
0.000 Pollici
J17
0.000 Pollici
J18
0.000 Pollici
J19
0.000 Pollici
J20
0.000 Pollici
J21
0.000 Pollici
P1
0.000 Pollici
P2
0.000 Pollici
P3
0.000 Pollici
M1
0.000 Pollici
M2
0.000 Pollici
M3
0.000 Pollici
M4
0.000 Pollici
M5
0.000 Pollici
M6
0.000 Pollici
M7
0.000 Pollici
M8
0.000 Pollici
M9
0.000 Pollici
M10
0.000 Pollici
M11
0.000 Pollici
M12
0.000 Pollici
M13
0.000 Pollici
M14
0.000 Pollici
S1
0.000 Pollici
T1
0.000 Pollici
T2
0.000 Pollici
T3
0.000 Pollici
FB1
0.000 Pollici
MR1
1.496 Pollici
MR2
1.693 Pollici
MR3
M8 x 1.25 x .512 DP
MT1
0.216 Pollici
MT2
1.000 Pollici
MT3
1.400 Pollici
MT4
M6 x 1.0 x .354 DP
MT5
3.026 Pollici
MT6
1.250 Pollici
MT7
M6 x 1.0 x .472 DP
MT8
2.520 Pollici
MT9
0.465 Pollici
PF1 (MIN)
0.000 Pollici
PF1 (MAX)
0.000 Pollici
PF2
0.000 Pollici
PF3
0.000 Pollici
PF4
0.000 Pollici
H1
0.000 Pollici
H2
0.000 Pollici
H3
0.000 Pollici
H3 (MIN)
0.000 Pollici
H3 (MAX)
0.000 Pollici
H4
0.000 Pollici
H5
0.000 Pollici
H6
0.000 Pollici
H7
0.000 Pollici
E1
0.000 Pollici
E2 (CLOSED)
0.000 Pollici
E3
0.000 Pollici
E4
0.000 Pollici
E5
0.000 Pollici
E6
0.000 Pollici
E7
0.000 Pollici
E8
0.000 Pollici
E9
0.000 Pollici
E10
0.000 Pollici
BLANK
'','Blank - None'
Unit Weight
4.20 lb
Weight Adder
0.00 lb
Tip Weight Jaw A
0.00 lb
Tip Weight Jaw B
0.00 lb
Body Option Weight
0.00 lb
Weight
4.20 lb
NIL
''
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD