??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Discontinued product
Product discontinued since 31 gru 2012. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Opis
GRLO-..-UNF (USA) - zawór dławiący
Lista materiałowa
151571 GRLO-10-UNF-1/4-B
Numer części
Typ
Ważny do
Informacje dodatkowe
2011-12-31
B
10.000 mm
D
10 UNF mm
H
mm
H1
mm
L
mm
L1
mm
L2
mm
L3
0.000 mm
LG
14.000 mm
Rozmiar klucza SW
8.730 mm
Średnica
mm
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD