??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pi
Description
GRH5M - Embedded Linear Motion Guide Ball Screw Actuator
Bill of material
GRH5M-L2-25-BC-M10-C4
Model
GRH5M
Ball Screw Lead
2 mm
Stroke
mm
Введите значение для STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
mm
Введите значение для POS
mm
cm
inch
ft
Motor Position
Motor Brand
Power
10:100W
With Brake
Home Sensor
Limit Sensor
L
415.5 mm
A
75 mm
M
2 mm
N
8 mm
P
175 mm
KG
2.75 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей