??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Pi
説明
GRH5M - スライダータイプボールねじ駆動-GRHシリーズ (ガイド内蔵式)
部品表
GRH5M-L2-25-BC-M10-C4
本体型番
GRH5M
ボールねじリード
2 mm
有効ストローク
mm
Enter value for STROKE
有効ストローク
mm
cm
inch
ft
POS
mm
Enter value for POS
mm
cm
inch
ft
モーター位置
電機メーカー
出力
10:100W
ブレーキ付き
原点センサ
リミットスイッチ
L
415.5 mm
A
75 mm
M
2 mm
N
8 mm
P
175 mm
KG
2.75 kg
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)