GR-283432-15
DMS Diemould (UK)
DMS UK
Section 7 ( Mechanisms )
Powered by
CAD모델 선택
{dms_diemould/uk/section7/gr_sim_asy.prj},{NB=GR-283432-15},{BESTNR1=GR-283432},{X=15},{A=28},{B=34},{C=32},{D=16},{E=13.0},{F=13.0},{G=6},{H=5.0},{T=M6 x 16},{O=16},{PSTOL=0.010},{VER=2.000},{RR=0.800},{B1=4.250},{L1=12.000},{H1=5.900},{NDM=6.000},{KDM=4.775},{L=16.000},{L2=25.000},{H2=2.400},{RD=1.300},{K1=0.300},{K2=0.400},{SW=4.000},{KD=2.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
DMS Diemould (UK)
Description
GR - Standard Heel Unit (CUMSA)
Bill of material
GR-283432-15
Part No.
GR-283432-15
GR-283432-15
Angle
15
15
°
Diameter
28
28
mm
Length
34
34
mm
Diameter
32
32
mm
Diameter
16
16
mm
Length
13.0
13.0
mm
Length
13.0
13.0
mm
Height
6
6
mm
Length
5.0
5.0
mm
Cotton
M6 x 16
M6 x 16
Diameter
16
16
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성