??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
GPHCPN, GPHCPNS, GPHCPK - Dia28 Plate Type Caster
Lista materiale
GPHCPN76-R
Cod. comp.
Tipo
GPHCPN
Selezione tipo di corpo principale
D
mm
Wheel Material Material / color
H
mm
A
95 mm
C
79 mm
F1
75 mm
F2
45 mm
d1
8.6 mm
d2
9 mm
B
32 mm
r
mm
E
33 mm
t
4 mm
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD