??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
GPHCPN, GPHCPNS, GPHCPK - Dia28 Plate Type Caster
Nomenclature
GPHCPN76-R
Réf. pièce
Type
GPHCPN
Sélection du type du corps principal
D
mm
Wheel Material Material / color
H
mm
A
95 mm
C
79 mm
F1
75 mm
F2
45 mm
d1
8.6 mm
d2
9 mm
B
32 mm
r
mm
E
33 mm
t
4 mm
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés