??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
GPHCPN, GPHCPNS, GPHCPK - Dia28 Plate Type Caster
Stückliste
GPHCPN76-R
Teil Nr.
Ausführung
GPHCPN
Auswahl Grundkörper
D
mm
Wheel Material Material / color
H
mm
A
95 mm
C
79 mm
F1
75 mm
F2
45 mm
d1
8.6 mm
d2
9 mm
B
32 mm
r
mm
E
33 mm
t
4 mm
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen