카탈로그: Greenconn
생성됨: 26.09.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Greenconn
GPHC220-1002AXXXC1SA(W=8.7)
Greenconn
pitch2.54mm-series
GPHC220-Series
Powered by
CAD모델 선택
{greenconn/pitch2.54mm-series/gphc220/gphc220_asmtab.prj},{NB=GPHC220-1002AXXXC1SA(W=8.7)},{PIN=10},{W=8.70},{XX=02},{MATERIAL1=C},{MATERIAL2=S},{PACK=A},{PPATH=gphc220_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
GPHC220 - Series
Bill of material
GPHC220-1002AXXXC1SA(W=8.7)
Order code
GPHC220-1002AXXXC1SA(W=8.7)
No.of Pins per Row
10
10
17
20
25
32
10
10
17
20
25
32
Dimension:W
mm
값 입력 W
Dimension:W
mm
cm
inch
ft
확인
Standard Plating
02:Gold Flash
01:Tin
05:0.6u" Gold on contact, Tin on tail
22:Matte Tin
02:Gold Flash
01:Tin
05:0.6u" Gold on contact, Tin on tail
22:Matte Tin
Insulator Material
C=LCP(High temperature resistance)
R=Nylon(High temperature resistance)
C=LCP(High temperature resistance)
R=Nylon(High temperature resistance)
Contact Material
S=Phosphor Bronze(Pin length≥25mm)
Z=Brass(Pin length<25mm)
S=Phosphor Bronze(Pin length≥25mm)
Z=Brass(Pin length<25mm)
Packing Options
A=Box
C=Tube
A=Box
C=Tube
Dimension:L
44.92
mm
Dimension:M
22.86
mm
Dimension:N
40.72
mm
Dimension:N1
34.82
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성