??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Greenconn
描述
GPHA202 - 系列
明细表
GPHA202-0302AXXXC1SA(A=6,H=10.4,B=3)
訂購代碼
GPHA202-0302AXXXC1SA(A=6,H=10.4,B=3)
PIN數
尺寸:A
mm
输入参数值: A
尺寸:A
mm
cm
inch
ft
尺寸:B
mm
输入参数值: B
尺寸:B
mm
cm
inch
ft
尺寸:H
mm
输入参数值: H
尺寸:H
mm
cm
inch
ft
電鍍信息
絕緣材料
接觸材料
包裝
尺寸:M
5.08 mm
尺寸:L
7.62 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型